Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0202187
4 Varianten

Value Line® T-Design Vakuum Generator 6mm

Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren mit integrierten "push-in" Befestigungen. Einer verfügt über ein T-Design. dadurch wird ein Wegleiten der Abluft ermögl...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0202360
  • 0202187
  • 0202191
  • 0205733

Merkmale

  • Ejektor mit verbesserter Vakuumleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen einstufigen Ejektor in entsprechender Größe.
  • Die Ejektorstufe ohne Klappenventil bietet eine hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen und staubigen Umgebungen.
  • Sehr leichtes Gehäuse.
  • Integrierte Push-in Fittinge oder Gewindeanschluss für die schnelle und kostengünstige Installation. Erhältlich als "Inline", "T-design" oder als Aluminiumblock-Version.
  • Das "T-Design" eignet sich, wenn Abluft weggeleitet werden muss.
  • Die VL206 1/8" Block-Version ist eine einfach zu installierende Alternative, besonders für grundlegende automatisierte Vakuumsysteme geeignet.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen