Artikelnummer: 0202360
4 Varianten
Value Line® Inline Vakuum Generator 6mm
Kleine und sehr leichte Vakuum-Ejektoren mit integrierten "push-in" Befestigungen. Einer verfügt über ein T-Design. dadurch wird ein Wegleiten der Abluft ermögl...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0202360
- 0202187
- 0202191
- 0205733
Merkmale
- Ejektor mit verbesserter Vakuumleistung im Vergleich zu einem herkömmlichen einstufigen Ejektor in entsprechender Größe.
- Die Ejektorstufe ohne Klappenventil bietet eine hohe Zuverlässigkeit in schmutzigen und staubigen Umgebungen.
- Sehr leichtes Gehäuse.
- Integrierte Push-in Fittinge oder Gewindeanschluss für die schnelle und kostengünstige Installation. Erhältlich als "Inline", "T-design" oder als Aluminiumblock-Version.
- Das "T-Design" eignet sich, wenn Abluft weggeleitet werden muss.
- Die VL206 1/8" Block-Version ist eine einfach zu installierende Alternative, besonders für grundlegende automatisierte Vakuumsysteme geeignet.