Artikelnummer: 0212890
6 Varianten
piSTAMP Enhanced Blow-Off
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0212890
- 0212891
- 0212892
- 0212893
- 0212894
- 0212895
Merkmale
- Ultraleichter dezentralisierter Ejektor mit integrierter Freigabefunktion.
- Freigabefunktion auf Grundlage des Exhaust Block Release (EBR)-Prinzips, geeignet für hohe Zyklusgeschwindigkeiten.
- Die EBR-Funktion kann manuell mit einer eingebauten EBR-Taste aktiviert werden.
- EBR-Version mit verbessertem Abblasen erhältlich – eine Nebenleitung für Druckluft verstärkt und beschleunigt die Teilefreigabefunktion. Der Druckluftverbrauch steigt im Vergleich zum Standard-EBR während des Abblasens etwas an.
- Zwei verschiedene Ejektoren zur Auswahl.
- Ejektoren mit STX Düsen bieten noch schnellere Reaktionszeiten und eine schnellere Abblasefunktion. Besonders empfohlen bei sehr schmutzigen/staubigen Umgebungsbedingungn.
- Ejektor mit Ti-Düse für extra hohen Vakuumfluss.
- Generisches Design und Montageschnittstelle, passend für in Automobil-Presswerken verwendete End-of-Arm-Tools und Saugnapfhalterungen.
- Vakuumanschluss mit Dichtring (ohne Gewinde).
Automobilbau
- Auto-Stapeln, Entladen und Montage
- Abstapeln
- Handhabung von Blechen
- Stapeln am Ende der Produktionslinie
Allgemein
Material
CuZn , HNBR , Nitril (NBR) , PA66 , POM , SS , TPE
Geräuschpegel, min.
71 dBA
Temperatur
0 - 50 °C
Gewicht, min.
49 g
Leistung
Speisedruck
0.3 - 0.7 MPa
Optimaler Speisedruck, max.
0.5 MPa
Vakuum, max.
81 -kPa
Pneumatische Daten
Durchfluss, min. (Blow-Off flow at 5 MPa.)
1.3 Nl/s
Zuführdruck | Luftverbrauch | Vakuumfluss (Nl/s) bei verschiedenen Vakuumniveaus (-kPa) | Max. Vakuum | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.64 | 0.7 | 0.63 | 0.52 | 0.39 | 0.26 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.015 | 0 | 81 |
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
PDF
Whitepapers
PDF