Artikelnummer: piINLINEplus
piINLINE®plus
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Ultra-leichtgewichtige dezentrale Ejektor Familie mit integrierter Abblasefunktion.
- Freigabefunktion basierend auf dem Exhaust-Block-Prinzip (EBR) oder Atmospheric Quick Release (AQR) geeignet für hohe Zyklusgeschwindigkeiten.
- Die EBR-Funktion kann manuell mit einer eingebauten EBR-Taste aktiviert werden.
- EBR-Version mit verbessertem Abblasen erhältlich – eine Nebenleitung für Druckluft verstärkt und beschleunigt die Teilefreigabefunktion. Der Druckluftverbrauch steigt im Vergleich zum Standard-EBR während des Abblasens etwas an.
- Zwei verschiedene Ejektoren zur Auswahl.
- Ejektoren mit STX Düsen bieten noch schnellere Reaktionszeiten und eine schnellere Abblasefunktion (EBR). Besonders empfohlen bei sehr schmutzigen/staubigen Umgebungsbedingungn.
- Ejektor mit Ti-Düse für extra hohen Vakuumfluss.
- Druckluft und Vakuumanschluss Inline, also gegenüberliegend.
- Leicht, direkt im Vakuumschlauch zu installieren, nahe am Saugnapf.
- Konfigurierbares Produkt mit mehreren Optionen für unterschiedliche Push-In Durchmesser, metrisch oder imperial.
- Optionaler Saugnapfhalter, Kugelhalter oder Lock-Pin für Anwendungen bei Greifwerkzeugen in der Automobilindustrie.
- Vakuum-Messanschluss ist im Konfigurator als Option verfügbar.