Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0104350
4 Variantes

Vacuostato, inductivo universal, ajustable con perilla, Ø6

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0104350
  • 3116064
  • 3116089
  • 3116090

Características

  • Convierte una  señal de vacío a una señal digital, 24 VDC.
  • Membrana accionada por vacío conectada a un vacuostato inductivo universal de proximidad.
  • Incluye un cable integrado con extremos abiertos.
  • Funciones de salida PNP NO/NC o NPN NO/NC.
  • El interruptor debe estar conectado en serie con la carga.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar