Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0110358
2 Variantes

Vacuostato PNP M5

Our line includes inductive universal, electro-mechanical and pneumatic vacuum switches that are pre-set or adjustable.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0110358
  • 0110359

Características

  • Convierte una señal de vacío en una señal digital de salida para presión o vacío.
  • NC - en un rango de vacío 0–100 -kPa. NO - en un rango de presión 0–300 kPa.
  • Formato liviano y pequeño con conexión giratoria M5 y ángulo de 90º.
  • Incluye cable integrado con extremos abiertos.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar