Número de artículo: 0101071
Válvula 2/2 controlada eléctricamente DIP55 NC 2406 SD
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Características
- Válvula on/off.
- Puertos 1/8” NPSF.
- Solenoide 0.6 W.
- Conexiones eléctricas: DIN (c).
- Adecuada para las Bombas de Vacío Piab hasta el tamaño de Classic.
- Anulación manual.