Número de artículo: 0104272
2 Variantes
Módulo de expulsión rápido P3010, tanque 30 cm³
Choose between solenoid, electrically or vacuum-controlled valves. The vacuum controlled valve (Vacustat) shuts off the flow of compressed air to the pump when...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0104272
- 0104273
Características
- Para bomba de vacío P3010.
- Expulsión rápida por medio de acumulación y utilización de la presión del aire de alimentación como un impulso.
- ON/OFF se activa simultáneamente con la P3010.
- Tres tamaños para optimizar volumen de expulsión con volumen del sistema.