Número de artículo: 3116705
4 Variantes
Filtro en línea 25 micrones, extremos de conexión con muesca
To filter dust and other small particles from the vacuum flow. Reduces the risk of operation breakdown or stoppage in the pump.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 3116705
- 3116706
- 0128623
- 0128622
Características
- Cuerpo de polipropileno inerte y translúcido que permite la inspección visual.
- Este filtro en miniatura puede ser usado en líneas de aire comprimido o vacío, para proteger de la contaminación bombas de vacío, vacuostatos y válvulas.
- El filtro está construído de polietileno poroso y químicamente inerte, con una presión recomendada de trabajo de hasta 0,45 MPa