Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0100194
2 Variantes

Bomba de vacío H40 con placa de conexión de compósito PPS (D), juntas Viton®

These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0100194
  • 0102407

Características

  • Altos niveles de vacío hasta 99.8 -kPa.
  • Se utiliza en aplicaciones con materiales no porosos y sin pérdidas.
  • Disponible con placa de conexión en composito PPS (D).

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar