Número de artículo: 0100212
3 Variantes
Bomba de vacío H120 con placa de conexión de compósito PPS (D), juntas Viton®
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0100212
- 0102131
- 0102409
Características
- Altos niveles de vacío hasta 100.8 -kPa.
- Se utiliza en aplicaciones con materiales no porosos y sin pérdidas.
- Disponible con placa de conexión en aluminio (AD) y composito PPS (D).