Número de artículo: 0103684
2 Variantes
Lab Vac LVH40K6, juntas de Viton®, válvulas antirretorno de Kalrez
These vacuum pumps are Piab's traditional pumps developed to be used within the chemical industry or in chemically aggressive environments.
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0103684
- 0124540
Características
- Bombas de vacío hechas a la medida para las aplicaciones de laboratirio como desgasificación, filtración por vacío, secado de gel y evaporación por rotación.
- Un alto nivel de vacío que alcanza los 20mbar abs. con un máximo de caudal de vacío de 9 m3/h.
- Sin riesgos de "retornos en el proceso" que puedan causar daños en las muestras de prueba.
- Bajo nivel de ruido.
- Fácil de instalar y prácticamente no necesita mantenimiento.
- Bombas de vacío con eficacia energética basadas en una tecnología respetuosa con el medioambiente.
- Alta resistencia química, con opción de juntas de KalRez, material con una resistencia química inigualable.