Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: P5010_ES

P5010 ES

Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leer más

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Características

  • Eyector multietapa P5010 con cartuchos COAX® con conexión rápida, modelos Pi, Si o Xi.
  • Función de ahorro de aire (ES) integrada, que minimiza el consumo de aire mediante el control de la entrada de aire de la bomba.
  • Su función es similar al de un termostato en un sistema de calefacción.
  • Para aplicaciones de vacío no porosas, tales como manipulación de chapa de metal, vidrio o plástico, se recomienda una histéresis grande.
  • Una histéresis pequeña se recomienda si el proceso requiere mantener un nivel de vacío muy preciso.
  • Nivel de cambio ES ajustable.
  • Función neumática.
  • Diseño modular y configurable.
  • Válvula de expulsión rápida en entrada separada. Alta capacidad de caudal para maximizar la eficacia en la liberación de un objeto.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar