Número de artículo: piCOMPACT®23 SMART
piCOMPACT®23 SMART
Compact/stackable vacuum pumps are air-driven multistage ejector families, based on COAX® technology, that come with integrated controls and special functions,...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Eyector de vacío configurable basado en la tecnología COAX® con controles integrados, desarrollado para aplicaciones de manipulación robótica.
- Diseño optimizado para una elevada fiabilidad, flexibilidad, caudal de vacío alto y tiempos de ciclo rápidos.
- Válvulas de alta velocidad con PWM (modulación por ancho de pulso) adaptativa para reducir la generación de calor y mejorar la fiabilidad.
- Función de ahorro energético Energy Saving (ES) con histéresis ajustable, supervisión automática del estado (ACM) y determinación automática de nivel de ES (ALD).
- Salidas analógicas y digitales disponibles (M12).
- Características adicionales: sistema de purga amplificado (ABO), purga con temporizador automático (ATBO), sistema de purga inteligente (IBO) y control de autoadherencia (SAC) que elimina automáticamente la adhesión de vacío “no deseado” con breves soplos de aire.
- Opción (piCOMPACT®23 SMART) con comunicación de datos mediante el sistema estándar internacional IO-Link.
- piCOMPACT®23 SMART debe elegirse para sistemas de vacío medianos o grandes, como el paletizado de cajas y la carga, ordenación, transferencia y descarga de diferentes materiales laminados.