Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0200984
3 Variantes

piSECURE COAX® Xi10-2 G 1/8" ES

These vacuum pumps combine high security and the most energy-efficient solution for sealed material, COAX® technology with automatic air-saving function. They h...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0200984
  • 0200986
  • 0210802

Características

  • Eyetor de dos etapas COAX® MINI Xi10-2 que proporciona una rápida evacuación a -94 kPa (with ES 65 -kPa)
  • Adecuado para utilizar como descentralizado (uno por ventosa) para máxima seguridad
  • Válvula antirretorno incorporada (check valve) que mantiene el vacío en aplicaciones selladas an caso de fallo del sistema o de alimentación
  • Adecuado a dispositivos de elevación ergonómicos/manipuladores y grúas, que tienen que cumplir con las normas de elevación, tales como EN 13155 y ASME B30.20 etc.
  • Válvula de soplado integrado para la liberación rápida y segura del objeto
  • Disco de filtro para proteger la unidad contra el polvo y las partículas
  • Puerto detector de vacío
  • Función opcional de ahorro de aire (piSECURE ES) puede ahorrar hasta un 99% del consumo

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar