Número de artículo: VGS™2010_FC20P
VGS™2010 FC20P
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío"...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Tecnología patentada COAX®.
- Adecuado para levantar objetos pequeños y partes angostas así como superficies curvas.
- Gracias a la buena fricción del material de goma, las ventosas pueden resistir fuerzas paralelas y rápidas aceleraciones.
- Las ventosas tienen refuerzos que previenen la desfiguración de objetos delgados.
- Disponible con cartucho COAX® MICRO de dos etapas. Configurable según sus necesidades específicas. Elija un cartucho Bi para baja presión de alimentación, Si para alto caudal de vacío, un cartucho Xi para un nivel extra de vacío y Ti a 0,4/0,6 MPa para una capacidad extra/tolerante con la suciedad.
Logística y almacenamiento
- Manipulación /Manipulación aleatoria de objetos en envases
Embalaje
- Manipulación de bolsas y envases flexibles
- Apertura de bolsas y envases flexibles
- Sacos y paquetes grandes
- Cajas y otros envases
- Alimentación y clasificación de tarjetas/tapas
- Etiquetado de productos y envases
- Recogida, colocación y empaquetado robotizados
- Conformado y carga/descarga de bandejas
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , PA , Poliuretano (PU) , SS , TPE
Nivel de ruido
55 - 61 dBA
Temperatura
10 - 50 °C
Peso
23 - 34 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Rendimiento - fuerzas de elevación
FC20P
20 -kPa
4,5 N
4,5 N
60 -kPa
12 N
9 N
90 -kPa
16 N
12 N
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.37 | 0.34 | 0.3 | 0.26 | 0.21 | 0.16 | 0.1 | 0.048 | 0.023 | 0 | 0 | 79 |
0,45 | 0.29 | 0.35 | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.007 | 0 | 84 |
0,18 | 0.14 | 0.23 | 0.15 | 0.06 | 0.04 | 0.035 | 0.023 | 0.013 | 0.006 | 0 | 0 | 83 |
0,5 | 0.13 | 0.233 | 0.15 | 0.079 | 0.044 | 0.036 | 0.03 | 0.023 | 0.013 | 0.007 | 0 | 91 |
0,6 | 0.12 | 0.28 | 0.21 | 0.12 | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0 | 0 | 75 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF