Número de artículo: VGS3010
VGS™3010
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío"...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Tecnología patentada COAX®.
- Compatible con cualquier ventosa con rácor macho G3/8". la ventosa se pide por separado.
- Disponible con cartucho COAX® MINI de dos o tres etapas. Escoja un cartucho Si para caudal de vacío extra, un cartucho Pi para alto rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi cuando se requiere un alto caudal y alto vacío.
- As a two-stage cartridge without flap valves, choose a Di cartridge for dust-proof operation.
- El cartucho de tres etapas brindará un alto caudal inicial de vacío, el cual es adecuado para aplicaciones de alta velocidad.
- Instalación sencilla y posiciones flexibles con varias opciones de montaje.
Logística y almacenamiento
- Manipulación /Manipulación aleatoria de objetos en envases
Embalaje
- Manipulación de bolsas y envases flexibles
- Apertura de bolsas y envases flexibles
- Sacos y paquetes grandes
- Cajas y otros envases
- Alimentación y clasificación de tarjetas/tapas
- Montaje y apertura/cierre de cajas de cartón
- Recogida, colocación y empaquetado robotizados
- Alimentación de láminas antideslizantes
- Conformado y carga/descarga de bandejas
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF