Número de artículo: VGS™3040_with_piSAVE_onoff
VGS™3040 con piSAVE® onoff
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío"...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Cartucho COAX® integrado.
- Mecanismo integrado para ahorro de energía. Casi no existe consumo de aire en aplicaciones sin fugas al usar piSAVE® onoff.
- Válvula de control de soplado integrada para liberación rápida de objeto.
- Disponible con seguro de pasador (lock pin) 16, 19 o montaje de rótula, estándar de industria
- Disponible con compensador de nivel para compensar las diferencias de nivel del objeto.
Automoción
- Desapilado
- Carga y descarga de planchas metálicas
- Traslado entre prensas
General
Material
Al , CuZn , Nitrilo (NBR) , PA , PE , POM , SS , Poliuretano termoplástico (TPE-U)
Nivel de ruido
65 - 74 dBA
Temperatura
0 - 60 °C
Peso
279 - 340 g
Rendimiento
Presión de alimentación
0.17 - 0.7 MPa
Función de señal
Histéresis
5,5±2.5 kPa
Rango de señal
adjustable - 65 -kPa
Datos neumáticos
Función de la válvula (2/2)
NO
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,5 | 0.46 | 0.75 | 0.63 | 0.49 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,32 | 0.44 | 1.4 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,5 | 0.46 | 1.43 | 0.7 | 0.5 | 0.33 | 0.19 | 0.15 | 0.11 | 0.07 | 0.045 | 0.011 | 94 |
0,314 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
0,6 | 0.44 | 0.77 | 0.67 | 0.51 | 0.33 | 0.23 | 0.16 | 0.12 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 0.44 | 1.34 | 0.73 | 0.55 | 0.35 | 0.23 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 | 75 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF