Número de artículo: VGS™5010_BF110P
VGS™5010 BF110P
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío"...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Tecnología COAX® patentada.
- La ventosa ha sido diseñada especialmente para manipular piezas más grandes, tales como, chapas de carrocerías de coche.
- El labio suave y flexible, hace que la ventosa sea adecuada para superficies curvas o irregulares y la versión de doble dureza, PU30/60, también es recomendada para superficies ásperas o rugosas, para prevenir las micro fugas, las cuales pueden ocurrir en piezas de plástico o compuestos.
- El cartucho MIDI de COAX®, está disponible en dos o tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío extra, un cartucho Pi para un mayor rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi para un alto caudala niveles de vacío profundos.
- El cartucho de tres etapas dará un alto caudal de vacío inicial, adecuado para aplicaciones de alta velocidad.
- Fácil instalación y posicionamiento flexible, con varias opciones de montaje.