Número de artículo: VGS™5010_OB65x170P
VGS™5010 OB65x170P
Piab VGS™ – Es un diseño de producto donde diferentes ventosas se integran con cartuchos de vacío, basados en la tecnología patentada COAX®. La "garra de vacío"...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Tecnología patentada COAX®.
- Adecuado para ajuste de nivel y superficies irregulares, porosas y alargadas, como cajas de cartón. Puede manipular objetos con diferentes alturas.
- Movimiento de elevación para separar objetos finos y pequeños.
- En la versión de dos colores, el fuelle y el labio de sellado tienen diferentes durezas, lo cual la hace una ventosa fuerte y estable y al mismo tiempo, suave y flexible con buena capacidad de sellado.
- El cartucho MIDI de COAX®, está disponible en dos o tres etapas. Elija un cartucho Si para un caudal de vacío extra, un cartucho Pi para un mayor rendimiento a baja presión de alimentación o un cartucho Xi para un alto caudala niveles de vacío profundos.
- El cartucho de tres etapas dará un alto caudal de vacío inicial, adecuado para aplicaciones de alta velocidad.
- Fácil instalación y posicionamiento flexible, con varias opciones de montaje.
Logística y almacenamiento
- Manipulación /Manipulación aleatoria de objetos en envases
Embalaje
- Sacos y paquetes grandes
- Cajas y otros envases
- Montaje y apertura/cierre de cajas de cartón
- Recogida, colocación y empaquetado robotizados
- Alimentación de láminas antideslizantes
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , PA , PP , Poliuretano (PU) , SS
Nivel de ruido
73 - 83 dBA
Temperatura
10 - 50 °C
Peso
503 - 679 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Rendimiento - fuerzas de elevación
OB65x170P PU60
20 -kPa
130 N
170 N
60 -kPa
310 N
440 N
90 -kPa
533 N
600 N
Rendimiento - fuerzas de elevación
OB65x170P PU30 PU60
20 -kPa
119 N
141 N
60 -kPa
335 N
379 N
90 -kPa
541 N
532 N
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,45 | 1.83 | 2.8 | 2.3 | 1.6 | 1 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,31 | 2.05 | 5.6 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,45 | 1.83 | 5.9 | 3 | 2 | 1.3 | 0.73 | 0.58 | 0.43 | 0.32 | 0.18 | 0.03 | 95 |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
0,6 | 1.75 | 3.3 | 3 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
0,6 | 1.75 | 6 | 3.5 | 2.6 | 1.7 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.35 | 0 | 0 | 75 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF