Número de artículo: 0122022
6 Variantes
piINLINE® generador de vacío MICRO Ti, 6-6 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0122022
- 0122880
- 0122881
- 0122882
- 0122883
- 0122884
Características
- Tecnología patentada de cartuchos COAX®.
- Capacidad de altos caudales de aspiración en relación con consumo de energía.
- Diseño en línea liviano con conectores rápidos.
- Instalación rápida y sencilla directamente en la manguera.
- Cartucho Si/Ti a 0.6 MPa para extra caudal de aspiración.
- Cartucho Bi fiable a bajas presiones de alimentación.
- Cartucho Ti/Xi a 0.4/0.5 MPa cuando se requiere alto caudal y alto vacío.