Número de artículo: 0122025
7 Variantes
piINLINE® generador de vacío MINI Si, 6-6 mm
piINLINE® are small light-weight inline ejectors that use the patented COAX® technology inside. They can be mounted directly on a hose close to the suction cup...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0122025
- 0122894
- 0122895
- 0122896
- 0122897
- 0122898
- 0205550
Características
- Tecnología patentada de cartuchos COAX®.
- Capacidad de altos caudales de aspiración en relación con consumo de energía.
- Diseño en línea liviano con conectores rápidos.
- Instalación rápida y sencilla directamente en la manguera.
- Cartucho Si para extra caudal de aspiración.
- Cartucho Bi para alto rendimiento a presiones bajas de alimentación.
- Cartucho Xi cuando se requiere alto caudal y alto vacío.