Número de artículo: 0202360
4 Variantes
Value Line® vacuum generators
Eyectores de vacío pequeños y ligeros con conexión push-in integrada. Uno hecho con un diseño en T, permite evacuar el aire de escape. El otro es un típico dise...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202360
- 0202187
- 0202191
- 0205733
Características
- Eyector de vacío con un rendimiento mejorado en comparación con el tamaño correspondiente a un eyector convencional de una sola etapa.
- Etapa del eyector sin válvula de mariposa ofrece una alta fiabilidad en entornos sucios y polvorientos.
- Cuerpo ligero.
- Racores integrados o conexión roscada para la instalación rápida y de bajo costo.
- Disponible en "inline", "diseño T" o la versión de bloque de aluminio. El diseño T es adecuado si el aire de escape debe ser canalizado a distancia.