Número de artículo: 0207770
6 Variantes
piSTAMP
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0207770
- 0207771
- 0207772
- 0208766
- 0208767
- 0208768
Características
- Eyector descentralizado ultraligero con función de liberación integrada
- Eyector COAX® eficiente y patentado con menor consumo de aire y una respuesta más rápida en comparación con los productos equivalentes de la competencia.
- Interfaz de montaje y diseño genéricos, indicados para herramientas de final de brazo y portaventosas de succión en prensas de automoción.
- Función de liberación basada en el principio Exhaust Block Release (EBR), adecuada para velocidades de ciclo rápidas.
- Puerto de vacío sellado con junta tórica (no roscado).
- Dos expulsores diferentes a elegir.
- El eyector con la nueva boquilla STX ofrece una respuesta extra rápida y una función de liberación más ágil. También se recomienda en entornos con mucha suciedad/polvo.
- El eyector con boquilla Ti proporciona un caudal de vacío extra alto.