Número de artículo: 0100744
3 Variantes
Bomba de vacío MLL1200, juntas NBR, ES
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0100744
- 3101059
- 3101059U
Características
- La bomba más grande del mercado alimentada por aire comprimido.
General
Material
Al , PPS , Nitrilo (NBR) , SS
Nivel de ruido
72 - 76 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso, mín.
9900 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 84 | 255 | 143 | 97 | 51 | 26 | 17.9 | 12.8 | 6.1 | 2.6 | 0.05 | 91 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
PDF