Número de artículo: 0102682
5 Variantes
M5L
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0102682
- 0102755
- 0102847
- 0102865
- 0102866
Características
- Niveles de vacío medio hasta 84 -kPa.
- Pequeña y ligera.
- Presión óptima es de 0,38MPa
General
Material
Etileno propileno (EPDM) , Nitrilo (NBR) , PA , POM , SS , Viton®
Nivel de ruido
57 - 68 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso, mín.
13 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
PDF
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF