Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

M10L - 1
Número de artículo: 0102700
5 Variantes

M10L

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Vacuum pump MINI M10L, conn. Z, NBR seals
    0102700
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. C, NBR seals
    0102761
  • Vacuum pump MINI M10L, conn. B2, NBR seals
    0102849
  • Bomba de vacío M10L con placa de conexión A, juntas NBR
    0102871
  • Bomba de vacío M10L con placa de conexión A, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0102872

Características

  • Niveles de vacío medio hasta 84 -kPa.
  • Pequeña y ligera.
  • Funciona a sólo 0.38 MPa.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar