Número de artículo: 0102749
8 Variantes
Bomba de vacío L28 con placa de conexión C, juntas NBR
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0102749
- 0102750
- 0102833
- 0102834
- 0102845
- 0103061
- 0103062
- 0102777
Características
- Gran caudal de aspiración.
- Pequeña y ligera.
- Adecuada para el manejo de materiales porosos o con pérdida.
- Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).
General
Material
Nitrilo (NBR) , PA , POM , SS
Nivel de ruido
57 - 68 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso
57.5 - 74 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 2 | 2.6 | 1.7 | 1.1 | 0.89 | 0.74 | 0.55 | 0.36 | 0.17 | 0 | 0 | 75 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF