Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR - 1
Número de artículo: 0102767
8 Variantes

Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR

La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR
    0102767
  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión C, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0102768
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. T, NBR seals
    0102789
  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión B1, juntas NBR
    0102839
  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión B1, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0102840
  • Vacuum pump MINI M20L, conn. B2N, NBR seals
    0102851
  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR
    0103079
  • Bomba de vacío M20L con placa de conexión B, juntas NBR, con válvula antirretorno
    0103080

Características

  • Niveles de vacío medio hasta 84 -kPa.
  • Pequeña y ligera.
  • Funciona a sólo 0.38 MPa.
  • Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar