Número de artículo: 0103203
8 Variantes
Bomba de vacío X20L con placa de conexión B1, juntas NBR
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0103203
- 0103204
- 0103221
- 3222278
- 3222278A
- 3222279
- 3222279A
- 0102308
Características
- Nivel de vacío extra hasta 93 -kPa.
- Pequeña y ligera.
- Usado en sellado hermético o aplicaciones no porosas.
- Disponible con placa de conexión en aluminio (B1) y composito PA (B, C).
General
Material
ABS , Al , Nitrilo (NBR) , PA , POM , SS
Nivel de ruido
62 - 66 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso
60 - 74 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,4 | 1.6 | 1.9 | 1 | 0.5 | 0.44 | 0.38 | 0.3 | 0.25 | 0.17 | 0.1 | 0.02 | 93 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF