Número de artículo: 0209627
ACP-SX42PES
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Automoción
- Marcos y laterales
- Herramientas ergonómicas para manipulación de puertas
- Instalación y ensamblaje de depósitos de combustible
- Ensamblaje e instalación de vidrio
- Ensamblaje de componentes para revestimiento interior y exterior
- Ensamblaje de bajos, motor y maletero
- Carga y descarga de planchas metálicas
General
Material
Al , CuZn , NBR (FKM) , PE , SS
Nivel de ruido
80 - 90 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Datos eléctricos
Consumo de energía
200 mA
Tensión de alimentación
21.6 - 26.4 VDC
Tensión de alimentación nominal
24 VDC
Rendimiento
Conexión eléctrica
M12 4pin
Presión de alimentación
0.47 MPa
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión óptima de alimentación
0.4 - 0.6 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,44 | 2.21 | 3.15 | 2.6 | 1.9 | 1.3 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.05 | 0 | 90 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF