Número de artículo: 0223777
7 Variantes
Vacuplus MINI
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0223777
- 0223778
- 0223779
- 0223780
- 0224166
- 0223781
- 0223782
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , POM , SS
Nivel de ruido
74 - 81 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso, máx
72 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 0.75 | 0.64 | 0.57 | 0.49 | 0.41 | 0.35 | 0.29 | 0.18 | 0.04 | 0 | 0 | 73 |
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF