Número de artículo: 0223784
6 Variantes
Vacuplus MIDI
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0223784
- 0223785
- 0223786
- 0223787
- 0223788
- 0223789
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , POM , SS
Nivel de ruido
51 - 71 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso, máx
232.9 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,3 | 2 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.65 | 0.5 | 0.35 | 0.25 | 0.1 | 0 | 90 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF