Número de artículo: 0223806
6 Variantes
Vacuplus MINI Slim
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0223806
- 0224167
- 0223807
- 0224168
- 0223808
- 0224169
General
Material
Al , Nitrilo (NBR) , PA
Nivel de ruido
60 - 74 dBA
Temperatura
-10 - 50 °C
Peso, máx
52 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,31 | 0.44 | 0.68 | 0.6 | 0.44 | 0.27 | 0.19 | 0.14 | 0.1 | 0.06 | 0.03 | 0 | 90 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF