Número de artículo: 3101056
2 Variantes
Bomba de vacío MLL200, juntas NBR, G 1 1/2
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 3101056
- 3101056U
Características
- La bomba accionada por aire comprimido más grande del mercado.
General
Material
Al , PPS , Nitrilo (NBR) , SS
Nivel de ruido
72 - 76 dBA
Temperatura
-20 - 80 °C
Peso, mín.
4900 g
Rendimiento
Presión de alimentación máx.
0.7 MPa
Presión de alimentación | Consumo de aire | Flujo de vacío (Nl/s) en diferentes niveles de vacío (-kPa) | Vacío máximo | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | Nl/s | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | -kPa |
0,6 | 14 | 48 | 27 | 18.1 | 9.5 | 4.8 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 0.48 | 0.01 | 91 |
Dibujos dimensionales
Esta actividad requiere inicio de sesión. Por favor, inicie sesión o regístrese para disfrutar de todas las ventajas de piab.com.
CAD
CAD
Hoja técnica
PDF
Manuales
PDF
PDF
Folletos
PDF
Certificados
PDF
PDF
PDF
PDF