Número de artículo: piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
2 Variantes
piCLASSIC Pi48-3 x1 COAX® Cartridge, Energy saving
These are vacuum pumps of a standard (classic) design and range from very small chip pumps to large capacity pumps. Most of the pumps have the COAX® cartridge i...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
- piCLASSIC_Pi48-3_x1_ES
- piCLASSIC_Pi48-3_x2_ES
Características
- Dispositivo de ahorro de energía integrado, resultando una gran reducción del consumo de aire.
- Recomendado para aplicaciones sin o fugas mínimas.
- La tecnología patentada COAX® – la tecnología de eyectores de mayor eficacia energética.
- Alta fiabilidad de rendimiento en casos de fluctuaciones o baja presión de aire comprimido.
- Profundo nivel de vacío conseguido con muy baja presión de alimentación, 0.3 MPa.
- Disponible con 1 o 2 cartuchos de tres etapas COAX® Pi48.
- Bajo peso, configurable y diseño modular.
- Fácil de desmontar para mantenimiento.