Número de artículo: piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
6 Variantes
piCLASSIC Si32-3 piSAVE® optimize
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Variantes
- piCLASSIC_Si32-3_x1_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x2_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x3_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x4_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x5_piSAVE_optimize
- piCLASSIC_Si32-3_x6_piSAVE_optimize
Características
- Regulador de vacío controlado por presión proporcional (módulo integrado para piCLASSIC), un disposiivo completamente neumático.
- La presión de alimentación a la piCLASSIC es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).
- Recomendado para aplicaciones con pérdida y selladas, para ahorrar energía y asegurar el nivel de vacío correcto.
- Tecnología patentada COAX® integrada – la tecnología con mayor eficiencia energética.
- El cartucho Si ofrece un buen caudal de vacío extra.
- Salida de escape de aire con filtro.
- Diferentes conexiones rápidas y tamaños de roscas para elegir.
- piSAVE® optimize proporciona presión de alimentación máxima/caudal a la piCLASSIC, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse.