Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize
6 Variantes

piCLASSIC Xi40-3 piSAVE® optimize

Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.

Variantes

  • piCLASSIC_Xi40-3_x1_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Xi40-3_x2_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Xi40-3_x3_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Xi40-3_x4_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Xi40-3_x5_piSAVE_optimize
  • piCLASSIC_Xi40-3_x6_piSAVE_optimize

Características

  • Regulador de vacío controlado por presión proporcional (módulo integrado para piCLASSIC), un dispositivo completamente neumático.
  • La presión de alimentación a la piCLASSIC es automáticamente regulada y controlada para mantener el nivel de vacío establecido. El uso de aire/energía se mantiene al mínimo para la aplicación (optimizado).
  • Recomendado para aplicaciones con pérdida y selladas, para ahorrar energía y asegurar el nivel de vacío correcto.
  • Tecnología patentada COAX® integrada – la tecnología con mayor eficiencia energética.
  • El cartucho Xi ofrece alto caudal en altos niveles de vacío 95 -kPa.
  • Salida de escape de aire con filtro.
  • Diferentes conexiones rápidas y tamaños de roscas para elegir.
  • piSAVE® optimize proporciona presión de alimentación máxima/caudal a la piCLASSIC, hasta que el nivel de vacío comienza a acumularse.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)