Número de artículo: 0106676
2 Variantes
COAX® cartucho MINI Pi12-3, válvula antirretorno extra, incluye soporte con silenciador, filtro de vacío
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0104265
- 0106676
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas - MINI - con alto caudal de vacío inicial.
- Incluye un silenciador y un filtro de vacío incorporado para superficies ásperas.
- Nivel de vacío hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación.
- Alta fiabilidad del sistema en caso de que la presión de alimentación sea baja o fluctuante.
- Adecuado para la manipulación de objetos no porosos con alta velocidad de recogida.