Número de artículo: 0107125
4 Variantes
COAX® cartucho MIDI Pi48-2
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas - MIDI - con dimensiones de montaje pequeñas para espacios limitados.
- Nivel de vacío hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación.
- Alta fiabilidad del sistema en caso de que la presión de alimentación sea baja o fluctuante.
- Eficiente generador de soplado, recomendado para sobrepresiones entre 0.05 y 0.14 MPa.