Número de artículo: 0107711
4 Variantes
COAX® cartucho MIDI Si32-2, incluye soporte, válvula antirretorno extra
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0107124
- 0107126
- 0107709
- 0107711
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas - MIDI - con dimensiones de montaje pequeñas para espacios limitados.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo energético.
- Adecuado para la evacuación de altos-volúmenes cuando se manipulan materiales porosos o si la superficie presenta pérdida.
- Eficiente generador de soplado. Recomendado para bajas sobrepresiones (0 - 0.05 MPa).