Número de artículo: 0107713
6 Variantes
COAX® cartucho MIDI Si32-3, válvula antirretorno extra
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0107053
- 0107128
- 0107713
- 0107715
- 0114989
- 0122176
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas - MIDI - con un caudal de vacío inicial extra alto.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo energético.
- Adecuado para la rápida evacuación de grandes volúmenes cuando se manipulan materiales porosos o si la superficie presenta pérdida.
- Eficiente generador de soplado. Recomendado para bajas sobrepresiones (0 - 0.05 MPa).