Número de artículo: 0107716
6 Variantes
COAX® cartucho MIDI Pi48-3, incluye soporte, válvula antirretorno extra
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0106639
- 0107129
- 0107714
- 0107716
- 0117286
- 0124806
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas - MIDI - con alto caudal de vacío inicial.
- Nivel de vacío hasta 90 -kPa a baja presión de alimentación.
- Alta fiabilidad del sistema en caso de que la presión de alimentación sea baja o fluctuante.
- Adecuado para la rápida evacuación de grandes volúmenes en sistemas herméticos.
- Eficiente generador de soplado. Recomendado para sobrepresiones entre 0.05 y 0.14 MPa.