Número de artículo: 0113214
4 Variantes
COAX® cartucho MINI Si08-3
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0113214
- 0113572
- 0113575
- 0113577
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas - MINI - con un caudal de vacío inicial extra alto.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo energético.
- Bueno para la manipulación de materiales porosos o si la superficie presenta pérdida. Recomendado para aplicaciones de alta velocidad.