Número de artículo: 0113591
2 Variantes
COAX® cartucho MICRO Si02-2
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0113591
- 0113593
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas - MICRO - probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo energético.
- Bueno para la manipulación de materiales porosos o si la superficie presenta pérdida.
- El bajo peso hace posible integrarlo cerca del punto de succión en aplicaciones pick-and-place de alta velocidad para objetos pequeños.