Número de artículo: 0118757
4 Variantes
COAX® cartucho MIDI Xi40-2, incluye soporte
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0118747
- 0118748
- 0118757
- 0118758
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas – MIDI – con dimensiones pequeños de montaje para espacios limitados
- Alto nivel de vacío, 95 -kPa
- Alto caudal de vacío a alto nivel de vacío, de 75 a 95 -kPa
- Tiempo rápido de respuesta cuando se requiere alto vacío
- El conjunto de características hacen del cartucho el producto adecuado para varios tipos de aplicaciones de vacío.