Número de artículo: 0120283
2 Variantes
COAX® cartucho MICRO Xi2.5-2, incluye soporte
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0120283
- 0120297
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas- Micro- posiblemente el ejector multietapa de vacío más pequeño del mundo.
- Alto caudal de vacío a niveles altos de vacío, hasta 92 -kPa.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo de energía.
- Tiempo de respuesta rápido cuando se requiere alto nivel de vacío.
- Bueno para manipular materiales no porosos.