Número de artículo: 0120775
2 Variantes
COAX® cartucho MINI Xi10-3, incluye soporte con silenciador, filtro de vacío
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0120775
- 0120776
Características
- Cartucho COAX® de tres etapas- MINI.
- Incluye silenciador y un filtro integrado de vacío.
- Alto caudal de vacío a niveles altos de vacío hasta 94 -kPa.
- Rápido tiempo de respuesta cuando se requiere alto nivel de vacío.
- Adecuado para manipular objetos sellados con alta velocidad de ciclaje.
- Gran caudal de vacío en relación con el consumo de energía.