Número de artículo: 0123098
2 Variantes
COAX® cartucho MICRO Ti05-2
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0123098
- 0125794
Características
- Cartucho COAX® MICRO de dos etapas, probablemente el eyector de vacío más pequeño del mundo.
- Mayor caudal y capacidad de evacuación vs. otros MICRO cartuchos.
- Su bajo peso lo hace apropiado para integrarlo cerca del punto de aspiración en aplicaciones pick-and-place de alta velocidad con objetos pequeños.
- Cartucho con un diseño tolerante a la suciedad.
- Apropiados para objetos porosos con una presión de alimentación de 0,6 MPa y de 0.4 MPa para objetos no porosos.