Sugerencias

Categorías

Productos

Contenido

Número de artículo: 0204917
2 Variantes

COAX® cartucho MINI Di16-2

COAX® is an advanced solution for creating vacuum with compressed air. Based on Piab’s multistage technology, COAX® cartridges are smaller, more efficient and m...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.

Variantes

  • 0204917
  • 0204918

Características

  • Two-stage COAX® cartridge - MINI - with small mounting dimensions.
  • Di cartridge eliminates the risk for clogging- even in extreme applications, such as high humidity in combination with dust.
  • Vacuum level to 73-kPa.
  • Cartridge without flap valves
  • Suitable for handling leaking objects.

Comparar productos

0 artículo(s) añadido(s)
Comparar